Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, verzinkt, schwarz lackiert. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.

Diese besonders niedrigen, einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.

  • Benötigter Freiraum unter der Kette nur 40mm.
  • Mit zwei Federn unterschiedlicher Stärke, die einzeln oder gemeinsam aktiviert werden können. Damit können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Nutzbarer Federweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.


Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISOTeilung
[Zoll]
Spannkraft
[max. N]
a
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[g]
14040801   ≤ 06 B-13/8x 7/32"33-1901020460
14040805   08 B-11/2x5/16"33-19016,520460
14040806   10 B-15/8 x 3/8"33-19015,620460
14040807   12 B-13/4 x7/16"33-19014,820460
14040821   06 B-23/8x 7/32"33-1907,520460
14040825   08 B-21/2x5/16"33-19015,232460
14040826   10 B-25/8 x 3/8"33-19011,332500
14040830   05 B-38 x 3mm33-1907,420480
14040831   06 B-33/8x 7/32"190-969,432480


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn