Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen. Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
l
[mm]
m
[mm]
G
[mm]
t
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
Rmax.
[mm]
Gewicht
[g]
62311000GRK   102891214,58M342231,3M3 x 1010,57048
62311200GRK   12301113158M343036,8M4 x 12138170
62311500GRK   1536131519,512M45,53039,3M5 x 141388100
62311600GRK   163813162013M45,53039,3M5 x 141389110
62312000GRK   2042151821,514M45,54545,3M6 x 1613109150
62312200GRK   2246152022,512M45,54545,3M6 x 1613107174
62312500GRK   254815212312,5M45,54545,3M6 x 1613106176
62313000GRK   3056152428,518M574545,3M6 x 1613108222
62313500GRK   356015263020M574547,3M6 x 1813113235
62314000GRK   406615273727M574547,3M6 x 1813117259
62314500GRK   4576193141,528M68,57867,8M8 x 2521165516
62315000GRK   50821934,543,529M68,57867,8M8 x 2521162578


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn