Werkstoff: Aluminium. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
Rmax.
[mm]
Gewicht
[g]
62366105K   51692230,9M3 x 1010,570,319
62366106K   61692230,9M3 x 1010,570,318
62366108K   81892230,9M3 x 1010,569,520
62366110K   102492230,9M3 x 1010,567,524
62366111K   1128113036,6M4 x 12138339
62366112K   1228113036,6M4 x 12138339
62366114K   1430113036,6M4 x 12138340
62366115K   1534133039,1M5 x 14138752
62366116K   1634133039,1M5 x 14138751
62366118K   1836133039,1M5 x 14138753
62366120K   2040154545,3M6 x 161310975
62366122K   2242154545,3M6 x 161310879
62366125K   2545154545,3M6 x 161310782
62366128K   2848154545,3M6 x 1613105 86
62366130K   3054154545,3M6 x 1613107101
62366132K   3254154545,3M6 x 161310796
62366135K   3557154547,3M6 x 1813112102
62366136K   3657154547,3M6 x 1813112100
62366138K   3860154547,3M6 x 1813114107
62366140K   4060154547,3M6 x 1813114100
62366142K   4273197867,8M8 x 2521167281
62366145K   4573197867,8M8 x 2521167271
62366148K   4878197867,8M8 x 2521164295
62366150K   5078197867,8M8 x 2521164283


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn