Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
Rmax.
[mm]
Gewicht
[g]
62399105K   51692230,9M3 x 1010,570,327
62399106K   61692230,9M3 x 1010,570,326
62399108K   81892230,9M3 x 1010,569,528
62399110K   102492230,9M3 x 1010,567,540
62399111K   1128113036,6M4 x 12138366
62399112K   1228113036,6M4 x 12138365
62399114K   1430113036,6M4 x 12138370
62399115K   1534133039,1M5 x 14138794
62399116K   1634133039,1M5 x 14138792
62399118K   1836133039,1M5 x 141387100
62399120K   2040154545,3M6 x 1613109140
62399122K   2242154545,3M6 x 1613108148
62399125K   2545154545,3M6 x 1613107154
62399128K   2848 154545,3M6 x 1613105168
62399130K   3054154545,3M6 x 1613107212
62399132K   3254154545,3M6 x 1613107200
62399135K   3557154547,3M6 x 1813112215
62399136K   3657154547,3M6 x 1613112207
62399138K   3860154547,3M6 x 1613114227
62399140K   4060154547,3M6 x 1613114211
62399142K   4273197867,8M8 x 2521167532
62399145K   4573197867,8M8 x 2521167500
62399148K   4878197867,8M8 x 2521164560
62399150K   5078197867,8M8 x 2521164533
62399155K   5582197867,8M8 x 2521163548
62399160K   6088197867,8M8 x 2521166605


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn