Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
Rmax.
[mm]
Gewicht
[g]
62310500K   51692230,9M3 x 1010,570,327
62310600K   61692230,9M3 x 1010,570,326
62310800K   81892230,9M3 x 1010,569,528
62311000K   102492230,9M3 x 1010,567,540
62311100K   1128113036,6M4 x 12138366
62311200K   1228113036,6M4 x 12138365
62311400K   1430113036,6M4 x 12138370
62311500K   1534133039,1M5 x 14138794
62311600K   1634133039,1M5 x 14138792
62311800K   1836133039,1M5 x 141387100
62312000K   2040154545,3M6 x 1613109140
62312200K   2242154545,3M6 x 1613108148
62312500K   2545154545,3M6 x 1613107154
62312800K   2848154545,3M6 x 1613105168
62313000K   3054154545,3M6 x 1613107212
62313200K   3254154545,3M6 x 1613107200
62313500K   3557154547,3M6 x 1813112215
62313600K   3657154547,3M6 x 1813112207
62313800K   3860154547,3M6 x 1813114227
62314000K   4060154547,3M6 x 1813114211
62314200K   4273197867,8M8 x 2521167532
62314500K   4573197867,8M8 x 2521167500
62314800K   4878197867,8M8 x 2521164560
62315000K   5078197867,8M8 x 2521164533
62315500K   5582197867,8M8 x 2521163548
62316000K   6088197867,8M8 x 2521166605


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn