Werkstoff: Vergütungsstahl, brüniert.
• Exzentrische Zapfen zur Montage von Profillaufrollen in verstellbarer Position, zur spielfreien Einstellung der Laufrolle.
• Ein Wagen wird normalerweise mit vier Rollen versehen: Auf der einen Seite zwei Rollen mit zentrischen Zapfen. Auf der anderen Seite zwei Rollen mit exzentrischen Zapfen, damit der Wagen spielfrei eingestellt werden kann.
• Die Zuordnung des Zapfens zur Profillaufrolle erfolgt nach Linearwellenstahldurchmesser dw und Zapfendurchmesser dz.
• Im Lieferumfang ist eine Scheibe enthalten, mit der die Profillaufrolle freigängig montiert werden kann (ab LFE8).
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
Artikel Menge Bezeichnungdw
[mm]
dz
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Lz
[mm]
A5
[mm]
d1
[mm]
DK
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
Ds
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
Gewicht
[g]
64780401   LFE54/6 5 -20,5 - -9 -15 - -M4M42,9 - -0,5 -726
64780403   LFE868 -33,2 - -13,73,522 - -M8M8x0,541141 -13 514
64780404   LFE121012 -50 - -19,5 533,5 - -M10M108,41,8211 -17634
64780405   LFE12/M121012 -57 - -24 541 - -M12M126,51,8191 -17650
64780406   LFE151015 -57 - -24 541 - -M12M126,51,8211 -19660
64780407   LFE12x45A1121250 -4516 - -301020M10x1,5 -82210,751717 -40
64780408   LFE20x67A1162075 -6723 - -451730M16x1,5 -1333012724 -200
64780409   LFE25x82A120/252592 -8230 - -572240M20x1,5 -1633713630 -400
64780411   LFE30x95A13030107 - 9532 - -672745M24x1,5 -1944414136 -620
64780412   LFE40x107A14040117 -10742 - -723655M30x1,5 -2445614646 -1100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn