Werkstoff: Träger: Stahlblech, verzinkt. Dämpfungselemente: Polyamid (Dämpfungselemente nur für Radblöcke mit PUR-Bandage-Laufrad) Ausführung G: Für Radblock mit Gussrad. Ohne Dämpfungselement. Ausführung K: Für Radblock mit Bandage-Rad. Mit Dämpfungselement. Lieferumfang: Rollenhalter, Laufrollen, Dämpfungselement und Befestigungsmaterial (Dämpfungselement nur bei Ausführung K). Zwei Größen für Radblockgröße 200 oder 250. Die Horizontal- Rollenführung dient zur reibungsarmen Führung zur Einhaltung der genauen Spurweite. Die Rollenführung ist z.B. bei Spurkranzrädern (Ausführung G) auf schmalen Schienen empfehlenswert. Diese Rollenführungen werden immer nur auf einer Schiene eingesetzt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Radblock-GrößeAusführungd
[mm]
l
[mm]
m
[mm]
a
[mm]
w
[mm]
n
[mm]
b
[mm]
Gewicht
[kg]
48021044   200G62192155110602530-702,3
48021084   200K52192155124602562-822,4
48031084   250K72230189154722964-843,7
48051044   250G72230189137722930-803,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn