Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite
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
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Bockrolle
[Artikel-Nr.]
77762080SS   802810832729958082627352-1000,577763080SS
77762100SS   1003012732829958082627352-1300,677763100SS
77762125SS   125321553294,59958082627352-1300,777763125SS
77762150SS   150351925212711129106105849555-2001,377763150SS
77762200SS   200452404814811129106105849555-2001,877763200SS


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn