Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche / Radkörper: thermoplastische Mischung, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.

Edelstahlgehäuse und Radkörper aus thermoplastischer Mischung sind für Arbeitsbereiche mit hohen Temperaturunterschieden sowie im Lebensmittelbereich geeignet.

Temperaturbereich: -40°C bis +280°C (kurzzeitig bis +300°C).

* Radbreite
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
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Lenkrolle
[Artikel-Nr.]
Passende Lenkrolle mit Feststeller
[Artikel-Nr.]
77778100SS   1003212791008482627352-1300,4477776100SS77777100SS


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn