Werkstoff Ausführung 386: Gehäuse: Stahl, verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl.  Kugel: Stahl, gehärtet.


Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Mit Filzdichtung und Ablaufbohrung.
Max. Geschwindigkeit 1m/sec.Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

1) Langloch.


Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.

Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.

Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Größe
Ø dw
[mm]
Tragzahl
[N]
Ø D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
h2
[mm]
S1)
[mm]
Anzahl SGewicht
[kg]
65438626   25,45504569 x 5155,9 - 60,330,424,1Ø5,5 x 7,720,155


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn