Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

K1: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit einer Kugelreihe aus Stahl.
K2: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen aus Stahl für sehr leichten Lauf. z.B. Schwerkraftbetrieb.
K3: Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungRollen-Ø
[mm]
Rohr-
Wandstärke
[mm]
Rollen-
länge RL
[mm]
Einbau-
länge EL
[mm]
Achs-
länge AL
[mm]
Federachsen-
Ø
[mm]
Traglast*
[kg]
Gewicht
[kg]
65651202
K1201,52002052216100,09
65651203
K1201,5300305321670,12
65651204
K1201,5400405421620,15
65651302
K1301,82002052258100,15
65651303
K1301,8300305325880,22
65651304
K1301,8400405425860,28
65651402
K1402,320020522510100,24
65651403
K1402,33003053251090,34
65651404
K1402,34004054251080,45
65651405
K1402,35005055251070,56
65652502
K2502,820020722710200,30
65652503
K2502,830030732710200,41
65652504
K2502,840040742710200,54
65652505
K2502,850050752710200,66
65652506
K2502,860060762710200,81
65653502
K3502,8200206226101000,38
65653503
K3502,830030632610500,47
65653504
K3502,840040642610300,62
65653505
K3502,850050652610200,74
65653506
K3502,860060662610100,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn