Werkstoff: Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff, schwarz.

Verwendung: Zur Bedienung der Linearantriebe GR/I mit Kontrollbox GR/I.

  • Anschluss an 230V AC oder 24V DC-Kontrollbox.
  • Ausführung wahlweise für einen Linearantrieb, oder ein bis zwei, oder ein bis vier Linearantriebe.
  • Die Linearantriebe können per Tastendruck einzeln aus- und eingefahren werden.
  • Mit Spiralkabel, Länge entspannt ca. 1m, ausgezogen ca. 2m lang.
  • Schutzart IP 54.

Linearantriebe, Kontrollbox und Hand-Operator müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Verwendbar fürTasten
[Anzahl]
Gewicht
[kg]
47519201   1 Stellantrieb1 Paar0,20
47519202   1-2 Stellantriebe2 Paare0,22
47519204   1-4 Stellantriebe4 Paare0,24


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn