Spiralkabel, Länge entspannt ca. 1,8 m, ausgezogen ca. 4 m. Mit 8-poligem Stecker und Schirm.
Alternativ zum Hand-Operator zur Bedienung der Stellantriebe, zum Anschluss der Kontrollbox an eine kundenseitige Steuerung (ehemals Art.-Nr. 51020099).

Achtung: Nur potentialfreie Kontakte verwenden.
(Ehemals Artikel-Nummer 51020099.)

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge FarbeLänge min.
[m]
Länge max.
[m]
Gewicht
[g]
47519205   schwarz1,84,0200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn