Zum Betrieb mit Kontrollbox GR/I und Hand-Operator GR/I.

Universell verwendbar, zum Betätigen von Fenstern, Klappen, Türen und anderen Stell- oder Schwenkvorrichtungen.
Linearantrieb, Kontrollbox und Hand-Operator ergeben eineneinbaufertigen Stellantrieb.

  • 2 Geschwindigkeiten.
  • 8 Hublängen. Zwischenlängen in 50 mm-Schritten auf Anfrage.
  • Anschluss wahlweise an 230V AC oder 24V DC-Kontrollbox.
  • Motorspannung 24V DC. Schutzart IP 66.
  • Kabel ca. 1,2m lang.

Linearantriebe, Kontrollbox und Hand-Operator müssen separat bestellt werden.
Bis zu 4 Linearantriebe können über einen Hand-Operator separat betrieben werden. Gleichlaufsteuerung auf Anfrage. Einschaltdauer: Aussetzbetrieb 10%, max. 2 Minuten. Im Antrieb ist ein Endschalter zur Motorabschaltung integriert. Standard: CE / UL 60601-1 / EN60601-1. Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -5°C bis +40°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Geschwindigkeit
[mm/sec]
Hublänge
[mm]
Zugbelastung max.
[N]
Druckbelastung max.
[N]
Länge L
[mm]
Abstand LB
[mm]
Gewicht
[kg]
47513010   3100400060003012751,98
47513020   3200400060004013752,12
47513030   3300400039005014752,40
47513040   3400400023006015752,62
47513050   3500400015007016752,78
47513060   3600400011008017752,98
47513080   3800400061010019753,40
47513100   310004000400120111753,80
47514010   12100200020003012751,98
47514020   12200200020004013752,12
47514030   12300200013005014752,40
47514040   1240020007666015752,62
47514050   1250020005097016752,78
47514060   1260020003668017752,98
47514080   12800200020210019753,40
47514100   1210002000133120111753,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn