Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf Anfrage lieferbar.

* Bei den Artikel-Nr. 405 470 40 und 405 490 60 ist die Motor-Adaption rund.
** Bei Artikel-Nr. 405 470 80 ist das Gewindeloch durchgängig.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge passend fürA
[mm]
B
[mm]
LK
[mm]
LW max.
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
ZK
[mm]
ZL
[mm]
Gewicht
[g]
40545040   MPL 50 55176320M513402,890
40545060   MPL 5070277530M519603,5250
40547040   MPL 70*Ø7317,56323M513402,8120
40547060   MPL 707021,57530M515603,5170
40547070   MPL 708031,59040M620703,5380
40547080   MPL 709021,510030M6**803,5320
40549060   MPL 90*Ø93217530M516603,5200
40549070   MPL 9090279040M620703,5340
40549080   MPL 90902710030M620803,5330
40549095   MPL 901002711540M822953,5440


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn