Werkstoff: Stahl C45.

Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlBohrungH7
[mm]
Ausführungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
KH9
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
12781120   1120A75,067,61465462,8M50,815
12781125   1125A75,067,61465483,3M60,737
12781130   1130A75,067,61515483,3M60,716
12781220   1220A81,573,61525462,8M51,040
12781225   1225A81,573,61525483,3M60,961
12781230   1230A81,573,61525483,3M60,871
12781235   1235A81,573,615654103,3M80,821
12781320   1320A87,579,59585462,8M51,28
12781325   1325A87,579,59585483,3M61,20
12781330   1330A87,579,59585483,3M61,11
12781335   1335A87,579,595854103,3M81,00
12781420   1420A93,685,61645462,8M51,56
12781425   1425A93,685,61645483,3M61,47
12781430   1430A93,685,61645483,3M61,38
12781435   1435A93,685,616454103,3M81,27
12781520   1520A99,891,63705462,8M51,85
12781525   1525A99,891,63705483,3M61,77
12781530   1530A99,891,63705483,3M61,68
12781535   1535A99,891,637054103,3M81,57
12781625   1625A105,597,65755483,3M62,07
12781630   1630A105,597,65755483,3M61,98
12781635   1635A105,597,657554103,3M81,87
12781640   1640A105,597,657554123,3M101,73
12781725   1725A111,5103,67805483,3M62,39
12781730   1730A111,5103,67805483,3M62,30
12781735   1735A111,5103,678054103,3M82,18
12781740   1740A111,5103,678054123,3M102,05
12781825   1825A118,0109,71805483,3M62,61
12781830   1830A118,0109,71805483,3M62,52
12781835   1835A118,0109,718054103,3M82,40
12781840   1840A118,0109,718054123,3M102,27
12781925   1925A124,2115,75805483,3M62,84
12781930   1930A124,2115,75805483,3M62,75
12781935   1935A124,2115,758054103,3M82,64
12781940   1940A124,2115,758054123,3M102,51
12782025   2025A129,7121,78805483,3M63,09
12782030   2030A129,7121,78805483,3M63,00
12782035   2035A129,7121,788054103,3M82,88
12782040   2040A129,7121,788054123,3M102,75
12782125   2125A136,0127,82905983,3M63,82
12782130   2130A136,0127,82905983,3M63,72
12782135   2135A136,0127,829059103,3M83,59
12782140   2140A136,0127,829059123,3M103,45
12782145   2145A136,0127,829059143,8M123,29
12782225   2225A141,8133,86905983,3M64,09
12782230   2230A141,8133,86905983,3M63,99
12782235   2235A141,8133,869059103,3M83,87
12782240   2240A141,8133,869059123,3M103,72
12782325   2325A149,0139,90905983,3M64,38
12782330   2330A149,0139,90905983,3M64,29
12782335   2335A149,0139,909059103,3M84,16
12782340   2340A149,0139,909059123,3M104,02
12782345   2345A149,0139,909059143,8M123,85
12782425   2425A153,9145,94905983,3M64,68
12782430   2430A153,9145,94905983,3M64,59
12782435   2435A153,9145,949059103,3M84,46
12782440   2440A153,9145,949059123,3M104,32
12782525   2525A160,0152,00905983,3M65,00
12782530   2530A160,0152,00905983,3M64,90
12782535   2535A160,0152,009059103,3M84,77
12782540   2540A160,0152,009059123,3M104,63


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn