Hinweis: Für die Montage / Demontage ist eine Hülse als Montagehilfe zu verwenden.

Lieferung mit Montagehilfe, ohne Spindel.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrösseKGT
[mm]
BohrbildTragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C
[kN]
Axialspiel max.
[mm]
D1g6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
G
[mm]
Gewicht
[kg]
475001LM1   116 x 519,313,10,0828385,54810421040105M60,20
475002LM1   220 x 5110,516,60,0836476,65810421044105M60,25
475003LM1   325 x 5112,322,50,0840516,66210421048105M60,35
475003LM6   332 x 5121,549,30,08506598010551262106M60,55
475004LM1   440 x 5223,863,10,08637899310571470107M60,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn