Werkstoff: Naben und Verbindungsrohr aus Aluminium. Zahnkranz aus Elastomer, Shorehärte 98 A, rot.

  • Spielfreie, steckbare Verbindungswelle.
  • Schwingungsdämpfend, ideal zur Verbindung von Getriebewellen.
  • Hoher Ausgleich von Wellenversatz.
  • Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage / Demontage ohne Ausbau anderer Aggregate.

Temperaturbereich -30°C bis +100°C. Ersatz-Zahnkränze siehe Tabelle, letzte Spalte. Länge: Bei jeder Größe ist die Länge in einem weiten Bereich frei wählbar. Bohrungen: Bei jeder Größe ist die rechte und linke Bohrung in einem weiten Bereich frei wählbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis. Artikelnummer: Die Artikelnummer wird entsprechend der gewünschten Abmessung erstellt: Bestellangaben: Typ, Größe - Gesamtlänge LA - Bohrung / Bohrung - Drehzahl. Bitte beachten: Diese individuell konfigurierbaren Artikel können leider nicht im Webshop bestellt werden. Bitte wenden Sie sich an eine MÄDLER Niederlassung. * Für die Dimensionierung müssen auch die max. Drehmomente des Zahnkranzes und der Klemmnaben berücksichtigt werden. Siehe PDF-Katalogseiten. ** Standardbohrungen zur Auswahl siehe PDF-Katalogseiten. Sonder-Bohrungen auf Anfrage.
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
Artikel Menge Typ, GrößeDrehmoment TK Nenn *
[Nm]
Länge LAwählbar
[mm]
Bohrungen wählbar **
[mm]
DH
[mm]
DR
[mm]
Störkreis-Ø
[mm]
l1
[mm]
lW
[mm]
lZK
[mm]
Gewicht ohne Rohr
[kg]
Gewicht Rohr
[kg/m]
Ersatz-Zahnkranz
[Artikel-Nr.]
RNW14-0000-00-00-0000   RNW 1412,5102 - 30004 - 1430303411817,50,081,1060519814
RNW19-0000-00-00-0000   RNW 1917133 - 30008 - 204035462519,5330,301,3260519819
RNW24-0000-00-00-0000   RNW 2460157 - 350010 - 28555057,53022390,731,9860519824
RNW28-0000-00-00-0000   RNW 28160181 - 400014 - 386560733525451,042,4260519828
RNW38-0000-00-00-0000   RNW 38325229 - 400018 - 45807583,54533571,984,4560519838
RNW42-0000-00-00-0000   RNW 42450253 - 400022 - 50 951001005036,5633,317,9060519842
RNW48-0000-00-00-0000   RNW 48525281 - 400022 - 551051001005639,5704,577,9060519848


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn