Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit zwei geschlossenen Linearkugellagern der ISO-Reihe 3 mit Stahlmantel und Kunststoffkäfig. Die Lager sind beidseitig abgedichtet und einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Fw
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
Da
[mm]
Dfg7
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N
[mm]
Ni
[mm]
T
[mm]
Tragzahl dyn. C
[N]
Tragzahl stat. C0
[N]
Gewicht
[g]
64671207S   12764636223032244234195,3M6139051304200
64671607S   16845040263538285040226,6M81817031483320
64672007S   201046050324245356050278,4M10 2219072282550
64672507S   2513073634052564274603210,5M1226216826081170
64673007S   3015282744761645084703713,5M1634345645641500


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn