Beschreibung:

Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen, speziell im Kraftfahrzeug. Löst öl- und kalkhaltige Verschmutzungen in Kühlern, Heizungen, Leitungen sowie im Motor. Moderne Formulierung aus Komplexbildnern mit reinigungsaktiven Wirkstoffen.

Einsatzgebiet:

Für alle Kühlwasserkreisläufe in wassergekühlten Motoren (Ausnahme "Low Conductivity"-Kühlflüssigkeiten).

Anwendung:

Inhalt dem Kühlwasser zugeben. Danach Heizung in Betrieb nehmen und je nach Verschmutzungsgrad den betriebswarmen Motor 10-30 Min. laufen lassen. Nach Abschluss der Reinigung das Kühlwasser-Reiniger-Gemisch ablassen, das Kühlsystem gründlich mit Wasser spülen und nach Herstellervorschrift neu befüllen. Inhalt (300 ml) ausreichend für 10 l Kühlwasser (Dosierung 1:33).
Schützt und reinigt das gesamte Kühlsystem.

Reinigt das Kühlsystem aller wassergekühlten Motoren und entfernt kalkartige Ablagerungen sowie ölhaltige Rückstände. Erhöht die Betriebssicherheit des Fahrzeugs. Anwendung: Inhalt dem Kühlwasser zugeben. Danach Heizung in Betrieb nehmen und den betriebswarmen Motor 10-30 Min. laufen lassen. Anschließend das Kühlwasser-Reiniger-Gemisch ablassen, das Kühlsystem gründlich mit Wasser spülen und nach Herstellervorschrift neu befüllen. Inhalt ausreichend für 10 l Kühlwasser (Dosierung 1:33).

Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.

ghs_05

Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-3320
6Dose Blech300 ml0,38


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn