Beschreibung:

Multifunktionale Hydraulikflüssigkeit für Schalt- und Automatikgetriebe für Kraftfahrzeug-Hydraulik-Systeme und zahlreiche Industrieanwendungen. Gewährleistet auch bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe.

Einsatzgebiet:

Eingesetzt in automatischen Getrieben und Schaltgetrieben, in Drehmomentwandlern und zahlreichen Servolenkungen entsprechend den von den Kfz- und Getriebeherstellern vorgeschriebenen Spezifikationen und Betriebsvorschriften.

Anwendung:

Betriebsvorschriften der Kfz-, Getriebe- und Hydrauliksystemhersteller sind zu beachten.
Automatic Transmission Fluid

Automatic-Transmission-Fluid (ATF) auf Basis Synthesetechnologie für den vielseitigen Einsatz im Bereich Personenwagen, Nutzfahrzeuge, Busse und Transporter. Einsetzbar bei schwersten Betriebsbedingungen. Die Vorschriften der Fahrzeug- bzw. Aggregat-Hersteller sind zu beachten!
Hinweis: Die Farbe hat keine Qualitätseinflüsse!

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-1405
6Dose Kunststoff500 ml0,488
900780-1043
6Dose Kunststoff1 l0,947
900780-1056
4Kanister Kunststoff5 l4,503
900780-1058
1Kanister Kunststoff20 l17,894
900780-1246
1Fass Schwarzblech60 l54,74


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn