Beschreibung:

Ausgewählte, acetonfreie Lösungsmittelkombination zur schnellen, problemlosen Reinigung und Entfettung von Bauteilen im Kfz- und Industriebereich. Verfügt durch geringe Oberflächenspannung über sehr gutes Eindringvermögen und löst so selbst in verborgenen Stellen mühelos öl-, fett-, harz- sowie teerartige Rückstände und Verschmutzungen. Nach Verdunsten der Lösemittel bleibt eine rückstands- und fettfreie Oberfläche zurück.

Einsatzgebiet:

Bereiche Automotive:
Bremsen: Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremsklötze, Zylinder, Federn, Backen.
Kupplung: Kupplungsbeläge, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsteile allgemein.
Getriebe: Schaltautomatik, Planetenträger, Ölpumpe, Bremsbänder, Kupplungen, Zahnräder.
Montage und Reparatur: Vergaser, Benzinpumpe, Motorteile, elektrische Anlagen wie Regler, Lichtmaschine und Anlasser. Entfernt Öl- und Fettflecken aus Bodenbelägen, Stoffen und Verkleidungen.

Bereiche Industrie: Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen wie Öl, Fett, Silikonreste, Permanentmarker, Gummireste und Wachs. Optimal bei empfindlichen Flächen und Materialien wie Edelstahl, Kupfer und Aluminiumlegierungen.


Anwendung:

Verschmutzte Teile einsprühen und ablaufen lassen. Nach Verdunsten der Lösungsmittel sind die Teile fettfrei und sauber.
Hinweis: Produkt kann Lacke und Kunststoffteile angreifen. Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!


Reinigt und entfettet blitzschnell.
Sprüht Öl, Fett und Schmutz schnell und restlos weg. Behandelte Teile sind danach absolut sauber und entfettet. Gewährleistet so die schnelle Montage und einwandfreie Reparatur.
Anwendung: Teile gut einsprühen und abtropfen lassen. Vorgang ggf. wiederholen. Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

ghs_02ghs_07ghs_09

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-3319
1Kanister Kunststoff5 l3,885
900780-3333
1Fass Schwarzblech60 l47,72


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn