Beschreibung:

Spezielles Lösungsmittelgemisch zur schnellen und gründlichen Entfernung von fettartigen Verschmutzungen und Ablagerungen an Vergasern und Einspritzsystemen wie z. B. Gehäuse, Drosselklappen, Düsen, Bohrungen.

Einsatzgebiet:

Zur Entfettung und Reinigung von Vergasern und Einspritzanlagen innen und außen.

Anwendung:

Bei abgenommenem Luftfilter und Stillstand des Motors alle sichtbaren Teile besprühen. Außenteile einsprühen und trocknen lassen. Im Extremfall Reinigung wiederholen. Motorstarten und bei mittlerer Drehzahl laufen lassen. Nicht auf lackierte Teile sprühen. 
Bei lackierten Teilen an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit und Farbveränderung prüfen!

Entfettet und säubert Vergaser.


Entfernt Ölablagerungen von Vergasern und Einspritzsystemen. Innen und Aussen.

ghs_07ghs_08ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. (Hörorgane)

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-3325
12Dose Aerosol400 ml0,418


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn