Beschreibung:

Pflegt und verschönert Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen. Verhindert das Festfrieren im Winter. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt die Elastizität der Dichtungen erhalten. Die Reibung beim Öffnen und Schließen der Türen wird vermindert und die Quietschgeräusche unterbunden.

Einsatzgebiet:

Speziell zur Pflege, zum Schutz und Aufbereitung von Gummiteilen, wie Reifen, Türgummi, Matten usw., im Kfz-Bereich.


Anwendung:

Starke Verschmutzungen vorher entfernen. Gummi-Pflege vor Gebrauch kräftig schütteln und unter leichtem Druck mittels Schwamm dünn und gleichmäßig auf die sauberen, trockenen Gummidichtungen auftragen. Einige Minuten ablüften lassen. Eine regelmäßige Anwendung wird empfohlen.

Pflegt und reinigt Tür-, Fenster-, Kofferraum-Dichtungen und Reifen. Kein Festfrieren im Winter.


Hält Gummiteile elastisch und verhindert das Festfrieren im Winter. Speziell zur Pflege und Aufbereitung von Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen sowie Gummiteilen wie Reifen, Matten usw. Anwendung: Starke Verschmutzungen vorher entfernen. Gummipflege vor Gebrauch gut schütteln und unter leichtem Druck mittels Schwamm dünn und gleichmäßig auf die sauberen, trockenen Gummidichtungen auftragen. Einige Minuten ablüften lassen. HINWEIS: Pedale, Lenkrad, Scheibenwischer und Laufflächen von Reifen nicht behandeln!

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-7182
18Flasche Kunststoff75 ml0,103
900780-1538
6Sprühflasche Kunststoff500 ml0,578


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn