Beschreibung:

Pflegeemulsion aus hochwertigen natürlichen und synthetischen Substanzen. Verleiht Lederoberflächen eine seidig-glänzende Schutzschicht mit imprägnierender Wirkung. Bewahrt Struktur, Griffigkeit und Elastizität des Leders und schützt vor alltäglichem Schmutz und Abnutzung. Glättet leicht abgenutzte Lederoberflächen und macht diese geschmeidiger. Regelmäßige Anwendung wertet Optik und Haptik des Leders auf, verhindert vorzeitiges Ausbleichen und verlängert dessen Lebensdauer. Enthält keine Farbstoffe und kann daher für alle Lederfarben inklusive sehr heller Töne verwendet werden.

Einsatzgebiet:

Für alle Lederoberflächen aus Glattleder wie z. B. Sitze, Satteltaschen, Lederkombis etc.

Anwendung:

Die zu behandelnde Lederflächen ggf. reinigen und trocknen lassen. Vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend auf weichen Lappen oder Tuch geben und unter leichtem Druck und kreisenden Bewegungen gleichmäßig dünn auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit auspolieren. Regelmäßige Anwendung sorgt für optimales Aussehen. Nicht für Wildleder geeignet. Vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

Mit dunklen Flecken verunreinigte helle Lederoberflächen vor der Behandlung mit LIQUI MOLY-Universalreiniger (Art.-Nr. 1653) reinigen.

  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-1601
6Flasche Kunststoff250ml0,291


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn