Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Endabdeckung: Aluminium oder glasfaserverstärktes Nylon
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +80°C (+32... +176°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Pilot - Pilot / Druckluft - Druckluft
Pilot - Spring / Druckluft - Feder
Pilot Priority - Pilot / Druckluft (vorrangig) - Druckluft
Pressure or Vacuum - Spring / Druck oder Vakuum - Feder
Pressure Priority - Pilot / Druck (vorrangig) - Druckluft
Solenoid - Solenoid / Elektromagnet - Elektromagnet
Solenoid - Spring / Elektromagnet - Feder
Solenoid Priority - Pilot / Elektromagnet (vorrangig) - Druckluft

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckSpannungLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20719
03037002Pressure or Vacuum - SpringG1/8335 l/min-0.93 ... 10 bar-707093,50,42
903015-20720
03040102Pilot - SpringG1/8335 l/min-0.93 ... 10 bar-2183360,06
903015-20721
03041302Pilot - SpringG1/8335 l/min-0.93 ... 10 bar-2182360,20
903015-20722
03060102Pilot - SpringG1/4965 l/min-0.93 ... 10 bar-2895470,42
903015-20723
03040702Pilot - PilotG1/8335 l/min-0.93 ... 10 bar-8836210,22
903015-20724
03041202Pressure Priority - PilotG1/8335 l/min-0.93 ... 10 bar-8836210,25
903015-20725
03061302Pilot - SpringG1/4965 l/min-0.93 ... 10 bar-9547280,42
903015-20869
03060702Pilot - PilotG1/4965 l/min-0.93 ... 10 bar-10347280,42
903015-20870
03061202Pilot Priority - PilotG1/4965 l/min-0.93 ... 10 bar-10347280,42


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn