Material:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: -30… +70°C (-22... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Button/spring - Knopf/Feder
Emergency stop/twist reset - Notknopf/Drehknopf
Rotary knob/set reset - Drehknopf/Drehknopf
Button (shrouded)/spring - Knopf(eingekapselt)/Feder
Toggle/toggle - Hebel/Hebel
Knob/knob or pilot - Knopf/Knopf oder Druckluft

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterial GehäuseBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckFarbeBetätigungskraft
[N]
Länge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
Verschleißteilsatz
903015-20774
VR03040402Metall/metalButton/springG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black538938300,15VR03860202
903015-20777
VR03042802Metall/metalEmergency stop/twist resetG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black3111538380,29VR03840802
903015-20778
VR03041902Metall/metalRotary knop/set resetG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black31112,541,541,50,29VR03840802
903015-20779
VR03041402Metall/metalButton (shrouded)/springG1/8335 l/min-0,9...10 barGrün/Green3179,538360,21VR03840802
903015-20780
VR03041502Metall/metalButton (shrouded)/springG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black2879,538210,21VR03840802
903015-20781
VR03040302Metall/metalToggle/toggleG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black138942240,16VR03860202
903015-20784
VR03062702Metall/metalKnob/knob or pilotG1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black22139,551280,41VR03840802


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn