Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Elektromagnet Funktion: Mittelstellung gesperrt (APB)
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 1320 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 … +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern nur an Port 14

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeSteuerluftBetriebsdruckSteuerdruckSpannungIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20914
SXE9673-150-00KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coil-20840,542,00,45
903015-20917
SXE9673-160-00KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coilX20840,542,00,45
903015-20920
SXE9673-165-00KISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 barWithout coilX20840,542,00,45
903015-20962
SXE9673-150-01KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coil-20840,542,00,45
903015-21196
SXE9673-Z50-60-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-17142,069,51,00
903015-21199
SXE9673-Z60-60-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX17142,069,51,00
903015-21201
SXE9673-Z55-60-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-17142,069,51,00
903015-21215
SXE9673-Z50-61-13JISO 1Internal2 ... 10 bar -24 V d.c. 2 W-17142,069,51,00
903015-21218
SXE9673-Z60-61-13JISO 1Internal2 ... 10 bar -24 V d.c. 2 WX17142,069,51,00
903015-21231
SXE9673-Z60-60-18JISO 1Internal2 ... 10 bar -110/120 V a.c. 4/2,5 VAX17142,069,51,00
903015-21236
SXE9673-Z50-60-19JISO 1Internal2 ... 10 bar -220/240 V a.c. 6/5 VA-17142,069,51,00
903015-21245
SXE9673-Z50-60-23NISO 1Internal2 ... 10 bar -24 V d.c. 1,5 W-17142,069,51,00
903015-21248
SXE9673-Z60-60-23NISO 1Internal2 ... 10 bar -24 V d.c. 1,5 WX17142,069,51,00
903015-21250
SXE9673-Z55-60-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-17142,069,51,00
903015-21264
SXE9673-Z50-61-23NISO 1Internal2 ... 10 bar -24 V d.c. 1,5 W-17142,069,51,00
903015-21267
SXE9673-Z60-61-23NISO 1Internal2 ... 10 bar -24 V d.c. 1,5 WX17142,069,51,00
903015-21317
SXE9673-Z50-80-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-17142,069,51,00
903015-21320
SXE9673-Z60-80-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 WX17142,069,51,00
903015-21322
SXE9673-Z55-80-33NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-17142,069,51,00
903015-21358
SXE9673-Z50-81-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-17142,069,51,00
903015-21361
SXE9673-Z60-81-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 WX17142,069,51,00
903015-21363
SXE9673-Z55-81-33NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-17142,069,51,00
903015-21419
SXE9673-Z60-81-88NISO 1Internal2 ... 16 bar-110/120 V a.c. 10/8 VAX17142,069,51,00
903015-21438
SXE9673-Z50-80-89NISO 1Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-17142,069,51,00
903015-21465
SXE9673-Z50-81-89NISO 1Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-17142,069,51,00
903015-21468
SXE9673-Z60-81-89NISO 1Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VAX17142,069,51,00
903015-21495
SXE9673-Z50-60KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coil-17142,069,50,45
903015-21498
SXE9673-Z60-60KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coilX17142,069,50,45
903015-21553
SXE9673-Z50-61KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coil-17142,069,50,45
903015-21583
SXE9673-Z50-81KISO 1Internal2 ... 16 bar-Without coil-17142,069,50,45
903015-21586
SXE9673-Z60-81KISO 1Internal2 ... 16 bar-Without coilX17142,069,50,45
903015-21743
SXE9673-A50-00-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-20442,040,50,45
903015-21746
SXE9673-A60-00-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX20442,040,50,45
903015-21749
SXE9673-A65-00-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 WX20442,040,50,45
903015-21763
SXE9673-A60-00-14JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VAX20442,040,50,45
903015-21768
SXE9673-A60-00-18JISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX20442,040,50,45
903015-21775
SXE9673-A50-01-18JISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-20442,040,50,45
903015-21778
SXE9673-A60-00-19JISO 1Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX20442,040,50,45
903015-21787
SXE9673-A50-00-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-20442,040,50,45
903015-21790
SXE9673-A60-00-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 WX20442,040,50,45
903015-21800
SXE9673-A50-01-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-20442,040,50,45
903015-21804
SXE9673-A60-00-28NISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VAX20442,040,50,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn