Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 2, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Feder
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 2450 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 … +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern an Port 12 oder 14 (unbenutzte Anschlüsse 12 oder 14 müssen geschlossen werden)

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeSteuerluftBetriebsdruckSteuerdruckSpannungIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20936   SXE9574-170-00K ISO 2Internal1 ... 10 bar-Without coil-17350550,59
903015-20939   SXE9574-180-00KISO 2Internal1 ... 10 bar-Without coilX17350550,59
903015-20942   SXE9574-175-00KISO 2External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 barWithout coil-17350550,59
903015-20944   SXE9574-185-00KISO 2External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 barWithout coilX17350550,59
903015-20946   SXE9574-171-00KISO 2Internal1,8 ... 10 bar-Without coil-17350550,59
903015-20950   SXE9574-176-00KISO 2External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 barWithout coil-17350550,59
903015-20966   SXE9574-171-01KISO 2Internal1,8 ... 10 bar-Without coil-17350550,59
903015-20997   SXE9574-Z70-60-13JISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-14855790,80
903015-21000   SXE9574-Z80-60-13JISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX14855790,80
903015-21006   SXE9574-Z71-60-13JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-14855790,80
903015-21009   SXE9574-Z81-60-13JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX14855790,80
903015-21011   SXE9574-Z76-60-13JISO 2External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-14855790,80
903015-21024   SXE9574-Z70-61-13JISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-14855790,80
903015-21027   SXE9574-Z80-61-13JISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX14855790,80
903015-21030   SXE9574-Z71-61-13JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-14855790,80
903015-21033   SXE9574-Z81-61-13JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX14855790,80
903015-21035   SXE9574-Z76-61-13JISO 2External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-14855790,80
903015-21057   SXE9574-Z80-60-18JISO 2Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX14855790,80
903015-21059   SXE9574-Z71-60-18JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-14855790,80
903015-21067   SXE9574-Z80-61-18JISO 2Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX14855790,80
903015-21069   SXE9574-Z71-61-18JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-14855790,80
903015-21071   SXE9574-Z81-61-18JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX14855790,80
903015-21078   SXE9574-Z70-60-19JISO 2Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-14855790,80
903015-21081   SXE9574-Z75-60-19JISO 2External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar220/240 V a.c. 6/5 VA-14855790,80
903015-21083   SXE9574-Z71-60-19JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-14855790,80
903015-21091   SXE9574-Z70-61-19JISO 2Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-14855790,80
903015-21094   SXE9574-Z80-61-19JISO 2Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX14855790,80
903015-21097   SXE9574-Z71-61-19JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-14855790,80
903015-21100   SXE9574-Z81-61-19JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX14855790,80
903015-21112   SXE9574-Z70-60-23NISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-14855790,80
903015-21115   SXE9574-Z80-60-23NISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W X14855790,80
903015-21117   SXE9574-Z75-60-23NISO 2External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W -14855790,80
903015-21120   SXE9574-Z71-60-23NISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W -14855790,80
903015-21123   SXE9574-Z81-60-23NISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W X14855790,80
903015-21125   SXE9574-Z76-60-23NISO 2External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W -14855790,80
903015-21140   SXE9574-Z71-61-23NISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W -14855790,80
903015-21143   SXE9574-Z81-61-23NISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W X14855790,80
903015-21145   SXE9574-Z76-61-23NISO 2External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W -14855790,80
903015-21159   SXE9574-Z70-60-28NISO 2Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-14855790,80
903015-21162   SXE9574-Z71-60-28NISO 2Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-14855790,80
903015-21180   SXE9574-Z70-60-29NISO 2Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 3/2 VA-14855790,80
903015-21294   SXE9574-Z70-80-33NISO 2Internal1 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-14855790,80
903015-21301   SXE9574-Z71-80-33NISO 2Internal1,8 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-14855790,80
903015-21305   SXE9574-Z76-80-33NISO 2External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-14855790,80
903015-21333   SXE9574-Z70-81-33NISO 2Internal1 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-14855790,80
903015-21336   SXE9574-Z80-81-33NISO 2Internal1 ... 16 bar-24 V d.c. 4 WX14855790,80
903015-21341   SXE9574-Z71-81-33NISO 2Internal1,8 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-14855790,80
903015-21344   SXE9574-Z81-81-33NISO 2Internal1,8 ... 16 bar-24 V d.c. 4 WX14855790,80
903015-21346   SXE9574-Z76-81-33NISO 2External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-14855790,80
903015-21385   SXE9574-Z81-81-37NISO 2Internal1,8 ... 16 bar-110 V d.c. 4 WX14855790,80
903015-21402   SXE9574-Z70-81-88NISO 2Internal1 ... 16 bar-110/120 V a.c. 10/8 VA-14855790,80
903015-21407   SXE9574-Z71-81-88NISO 2Internal1,8 ... 16 bar-110/120 V a.c. 10/8 VA-14855790,80
903015-21426   SXE9574-Z70-80-89NISO 2Internal1 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-14855790,80
903015-21430   SXE9574-Z71-80-89NISO 2Internal1,8 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-14855790,80
903015-21448   SXE9574-Z70-81-89NISO 2Internal1 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-14855790,80
903015-21451   SXE9574-Z80-81-89NISO 2Internal1 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VAX14855790,80
903015-21454   SXE9574-Z71-81-89NISO 2Internal1,8 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-14855790,80
903015-21457   SXE9574-Z81-81-89NISO 2Internal1,8 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VAX14855790,80
903015-21478   SXE9574-Z70-60KISO 2Internal1 ... 10 bar-Without coil-14855790,59
903015-21481   SXE9574-Z80-60KISO 2Internal1 ... 10 bar-Without coilX14855790,59
903015-21485   SXE9574-Z71-60KISO 2Internal1,8 ... 10 bar-Without coil-14855790,59
903015-21532   SXE9574-Z70-61KISO 2Internal1 ... 10 bar-Without coil-14855790,59
903015-21537   SXE9574-Z75-61KISO 2External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 barWithout coil-14855790,59
903015-21540   SXE9574-Z71-61KISO 2Internal1,8 ... 10 bar-Without coil-14855790,59
903015-21563   SXE9574-Z70-81KISO 2Internal1 ... 16 bar-Without coil-14855790,59
903015-21567   SXE9574-Z75-81KISO 2External-0,9 ... 16 bar1 ... 16 barWithout coil-14855790,59
903015-21570   SXE9574-Z71-81KISO 2Internal1,8 ... 16 bar-Without coil-14855790,59
903015-21573   SXE9574-Z81-81KISO 2Internal1,8 ... 16 bar-Without coilX14855790,59
903015-21575   SXE9574-Z76-81KISO 2External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 barWithout coil-14855790,59
903015-21596   SXE9574-A70-00-12JISO 2Internal1 ... 10 bar-12 V d.c. 2 W-17355500,59
903015-21599   SXE9574-A70-00-13JISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-17355500,59
903015-21602   SXE9574-A80-00-13JISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX17355500,59
903015-21605   SXE9574-A75-00-13JISO 2External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-17355500,59
903015-21607   SXE9574-A85-00-13JISO 2External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 2 WX17355500,59
903015-21609   SXE9574-A71-00-13JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-17355500,59
903015-21612   SXE9574-A81-00-13JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX17355500,59
903015-21614   SXE9574-A76-00-13JISO 2External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-17355500,59
903015-21627   SXE9574-A70-01-13JISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-17355500,59
903015-21637   SXE9574-A80-00-14JISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VAX17355500,59
903015-21645   SXE9574-A70-00-18JISO 2Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-17355500,59
903015-21648   SXE9574-A80-00-18JISO 2Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX17355500,59
903015-21650   SXE9574-A71-00-18JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-17355500,59
903015-21653   SXE9574-A81-00-18JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX17355500,59
903015-21664   SXE9574-A70-00-19JISO 2Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-17355500,59
903015-21667   SXE9574-A80-00-19JISO 2Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX17355500,59
903015-21670   SXE9574-A71-00-19JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-17355500,59
903015-21673   SXE9574-A81-00-19JISO 2Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX17355500,59
903015-21683   SXE9574-A71-00-13LISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-17355500,59
903015-21689   SXE9574-A70-00-23NISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-17355500,59
903015-21692   SXE9574-A80-00-23NISO 2Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 WX17355500,59
903015-21695   SXE9574-A71-00-23NISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-17355500,59
903015-21698   SXE9574-A81-00-23NISO 2Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 WX17355500,59
903015-21726   SXE9574-A70-00-28NISO 2Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-17355500,59


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn