Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Grundplatten: Aluminium
Statische- und dynamische Dichtungen: NBR und FPM
Kunststoffteile: PA, PBT mit GF

Umgebungs-/Medientemperatur: +10 … +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Funktionen:
NC= Sperr-Nullstellung
NO= Durchfluss-Nullstellung
NC/NC = Beide Ventile in Ruhestellung geschlossen (Anschluss P)
NO/NO = Beide Ventile in Ruhestelung geöffnet (Anschluss P)
NO/NC = Ventil in Ruhestellung geöffnet, 1 Ventil in Ruhstellung geschlossen (Anschluss P)
APB = All ports blocket = in Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
COE = Centre open exhaust = in Mittelstellung Anschluss 2+4 entlüftet
COP = Centre open pressure =in Mittelstellung Anschluss 2+4 belüftet

Betätigung/Rückstellung:
Air/Air = Druckluft/Druckluft
Air/Spring = Druckluft/Feder

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerFunktionBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckSpannungHandhilfsbetätigungSteckerbildLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht (kg)
903015-20613
V60A4DDA-XA020NCAir/AirG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar---8922350,13
903015-20622
V61B4DDA-XA020NCAir/AirG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar---10425550,21
903015-20631
V62C4DDA-XA020NCAir/AirG3/82600 l/min-0,9 ... 10 bar---12434550,43
903015-20642
V61R4DDA-XP020NCAir/Air1/4 NPT1300 l/min-0,9 ... 10 bar---10425550,21
903015-20647
V62S4DDA-XP020NCAir/Air3/8 NPT2600 l/min-0,9 ... 10 bar---12434550,43
903015-20713
V63D4DDA-XA020NCAir/AirG1/24500 l/min-0,9 ... 16 bar---14835650,68
903015-20614
V60A4D7A-XA090NCAir/SpringG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar---8922350,13
903015-20623
V61B4D7A-XA090NCAir/SpringG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar---11025400,21
903015-20632
V62C4D7A-XA090NCAir/SpringG3/82600 l/min-0,9 ... 10 bar---13234550,43
903015-20639
V60P4D7A-XP090NCAir/Spring1/8 NPT750 l/min-0,9 ... 10 bar---8922350,13
903015-20643
V61R4D7A-XP090NCAir/Spring1/4 NPT1300 l/min-0,9 ... 10 bar---11025400,21
903015-20648
V62S4D7A-XP090NCAir/Spring3/8 NPT2600 l/min-0,9 ... 10 bar---13234550,43
903015-20711
V63D4D7A-XA090NCAir/SpringG1/24500 l/min-0,9 ... 16 bar---16235650,75
903015-20612
V60A3D7A-XA090NOAir/SpringG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar---8922350,13
903015-20621
V61B3D7A-XA090NOAir/SpringG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar---11025400,21
903015-20630
V62C3D7A-XA090NOAir/SpringG3/82600 l/min-0,9 ... 10 bar---13234550,43
903015-20712
V63D3D7A-XA090NOAir/SpringG1/24500 l/min-0,9 ... 16 bar---16235650,75


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn