Beschreibung:

Hochleistungsgetriebeöl, welches in Fahrzeugen mit Doppelkupplungsgetrieben (DKG) eingesetzt werden kann, die ein spezielles DKG-Öl fordern, z.B. VW, Audi, Seat, Skoda (DSG-Getriebe), Ford (Powershift), Chrysler, Volvo, etc. Hierfür werden ausschließlich hochwertige Grundöle auf HC-Synthesebasis in Kombination mit einer ausgewählten Additivtechnologie verwendet. Somit wird immer eine stabile Reibungscharakteristik garantiert, auch unter extremen Bedingungen. Grundsätzlich sollte dieses Öl nicht mit anderen Doppelkupplungsgetriebeölen vermischt werden.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Vor Gebrauch gut schütteln.

  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-3529   6Dose Kunststoff1l0,947
900780-33053   1Kanister Kunststoff20l17,692


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn