Beschreibung:

Schmierfett auf Basis einer Lithiumkomplexseife, mit hochwirksamen Additivpaketen, EP-Zusätzen und Festschmierstoff.

Eigenschaften
Alterungsbeständig, mit gutem Korrosions- und Verschleißschutz sowie EP-Zusätzen. Der hohe Anteil an Festschmierstoff sorgt für sehr gute Notlaufeigenschaften, insbesondere bei Verlustschmierung.

Temperatureinsatzbereich
-20 °C bis +140 °C


Anwendung:

Speziell entwickelt für den Einsatz in hochbelasteten Wälzlagern der Schwerindustrie (z. B. Bergbau) mit niedrigen bis normalen Drehzahlen, auch bei feuchter und staubiger Umgebung. Durch seine Festschmierstoffe, EP- sowie Haftzusätze auch sehr gut in Gleit- und Rollenlagerungen bei extremsten Bedingungen einsetzbar.

  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-8434   20Kartusche Kunststoff400g0,447
900780-6450   1Eimer Kunststoff25kg26,720


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn