Werkstoff: Naben aus Aluminium, Scheibe aus Edelstahl.


Die Federscheibenkupplung FACHS ist eine spielfreie, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung aus Aluminium. Die hochpräzise Wellenkupplung ist mit einem Lamellensatz aus rostfreiem Stahl ausgestattet, der eine Stoß- und Schwingungsdämpfung, eine präzise Kraftübertragung sowie eine Reduzierung der Reaktionskräfte zwischen einer Antriebswelle und einer Lastwellenverbindung bietet.

- Hohe Steifigkeit - Spannschraube - Kurze Bauform
- Hohe Drehmomentbelastbarkeit, hohe Drehmomentsteifigkeit und ausgezeichnete Empfindlichkeit
- hohe Drehzahl möglich.
- gute Torsionssteife.
- Spielfrei, wartungs- und verschleißfrei.
- Öl- und korrosionsbeständig.
- Fluchtungsfehler ausgleichend und schwingungsdämpfend.
- Geeignet zur Positionierung in Schrittmotoranwendungen, Messsystemen, Präzisionswerkzeugen, Halbleiter-, Solar-, Druck-, Werkzeugmaschinen sowie Prüf- und Messsystemen.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Außen-Ø
[mm]
Bohrungs-Ø
[mm]
Länge
[mm]
Motor-Typpassende
Linearachse
Gewicht
[kg]
FACHS19-4-5
194 / 520SteppermotorGKS20400,01
FACHS19-4-8
194 / 820ServomotorGKS20400,01
FACCL21-5-5
215 / 524,5SteppermotorGKS2650 / GKS30600,02
FACCL21-5-8
215 / 824,5ServomotorGKS2650 / GKS30600,02


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn