Ausführung B: Wie Ausführung A, jedoch ist die Kugelgewindespindel über ein Vierkant-Schutzrohr gegen Verdrehen gesichert. Die Last braucht dadurch nur aufgelegt zu werden.

Gehäuse: Alu-Legierung Druckgusstechnik. Allseitig bearbeitet. Standardmäßig mit Fett gefüllt. Schutzrohr Stahl, blank.

Verzahnung: Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12. Aufgrund des hohen Wirkungsgrades (geringe Reibung zwischen Spindel und Mutter) sind Kugelgewindetriebe nicht selbsthemmend. Zur Verhinderung des Zurücklaufens ist z.B. der Anbau eines Bremsmotors vorzusehen.

Spindel: Kugelgewindespindel Werkstoff Cf53 gerollt, induktiv gehärtet 60 ±2 HRC und poliert.

Die aufgeführten Artikel-Nummern und Preise gelten nur für Basisgetriebe ohne Spindel. Bitte erfragen Sie den Komplettpreis inkl. Spindel und Zubehör wie z.B. Flanschplatte/Laufmutter, Faltenbalg oder Spiralfederabdeckung, Befestigungsleisten.

Weitere Maße finden Sie auf unserer Katalogseite.

1) Wirkungsgrad. Klammerwerte für Ausführung mit höherer Übersetzung (langsamlaufende Ausführung).

2) Hub pro Umdrehung der Eingangswelle.

3) Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung (unter optimalen Bedingungen).
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
( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrösseTragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0
[kN]
D4 KGT-Spindelη1)
[%]
Hub2)
[mm]
MD3)
[Nm]
A1
[mm]
B2
[mm]
C2
[mm]
Gewicht (nur Getriebe)
[kg]
4750111605
16,311,516 x 570,1 (56,0)1,253,28072621,2
4750122005
27,514,720 x 568,8 (49,3)1,257,010085752,1
4750132505
38,016,725 x 568,8 (49,3)0,8316130105823,7
4750133205
38,924,332 x 568,8 (49,4)0,8316130105823,6
4750144005
419,066,240 x 569,6 (53,0)0,714341801451179,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn