Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Diese Miniaturgetriebe sind geeignet für vielfältige Einsatzgebiete. 7 Baugrößen in Übersetzung 1:1.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Kegelräder aus Stahl, oberflächengehärtet.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 3°+/-1°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einschaltdauer 20%.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.
* Bei Wellendurchmesser 6 mm und 10 mm ist die Passfedergröße nicht nach DIN 6885.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ÜbersetzungBaugrößeWellen-Ø d
[mm]
Z
[mm]
Drehmoment bei 100min-1
[Nm]
Antriebsleistung bei 100min-1
[W]
B1
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
Gewicht
[g]
41000101   1:1162*0,353,73218122352
41000102   1:12820,757,93520122573
41000103   1:13104*2,526,242241630142
41000104   1:14124441,946261633149
41000105   1:1512455253301638268
41000106   1:1612488456321640330
41000107   1:1712*1010560351642,5395


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn