Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Kunststoff. In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Radsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Gleitlager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V, mit Bürsten.

Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 30.
Betriebsart nach VDE 0530: S1 bei Nenndrehmoment (Dauerdrehmoment), S2 bei höherer Belastung.

Zulässige radiale Wellenlast FR: Mit 1 Getriebestufe 15 N; mit 2 Getriebestufen 35 N; mit 3 Getriebestufen 55 N.
Zulässige axiale Wellenlast FA: 25 N.

Hinweis: Alle Angaben sind Mittelwerte, gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.

*Empfohlene Befestigung: EJOT DELTA PT WN 5452 25 x ... ;
Einschraubtiefe von 5mm einhalten
Anzugsdrehmoment max. 40 +0,5 Ncm.

Weitere Typen (andere Drehzahlen, optionaler Inkrementalgeber) und 12V-Ausführung auf Anfrage lieferbar.
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
Artikel Menge Nenn-
spannung
[V]
Leerlauf-
drehzahl n0
[min -1]
Nenn--
drehzahl nN
[min -1]
Nenn-
drehmoment MN
[Nm]
max.
Drehmoment Mmax.
[Nm]
max.
Strom Imax.
[A]
Getriebe-
stufen
Übersetzung
[i]
Maß L
[mm]
Gewicht
[g]
43037124   2419190,200,400,13422:14090
43037224   2438360,601,200,33213:14090
43037324   2468620,601,200,43121:14090
43037424   241401360,200,400,3256:13290
43037524   242902430,291,151,4228:13290
43037624   244603780,180,400,8218:13290
43037724   2410908700,090,351,617,5:12490
43037824   24228018520,040,171,613,6:12490


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn