Getriebegehäuse: Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Abtriebseite: Wellenende an Seite 2.
Verzahnung: Schneckenrad aus Sonderbronze, Schnecke aus Stahl, gehärtet und geschliffen. Nicht selbsthemmend.
Lagerung: Motor und Getriebe kugelgelagert.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrom-Permanentmagnetmotor 24V DC. Motor-Nenndrehzahl 3.000 min-1, mit relativ konstantem Drehzahlverhalten.
Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch Umtauschen der Anschlüsse. Schutzart IP 40. Isolationsklasse B. Betriebsart S1.
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
Artikel Menge Leistung
[W]
Stromaufnahme
[A]
Abtriebsdrehzahl
[min-1]
Übersetzung
[i]
Dauerdrehmoment effektiv
[Nm]
max. zul. Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[kg]
43049201   281,94468:12,14,11,0
43049202   281,97540:11,24,71,0
43049203   281,910030:11,04,31,0
43049204   281,914321:10,94,11,0
43049205   281,920015:10,74,31,0
43049206   281,928610,5:10,64,11,0
43049207   281,94297:10,44,31,0
43049208   281,910003:10,22,61,0
43049209   563,44468:14,14,11,5
43049210   563,47540:12,44,71,5
43049211   563,410030:12,14,31,5
43049212   563,414321:11,74,11,5
43049213   563,420015:11,54,31,5
43049214   563,428610,5:11,24,11,5
43049215   563,44297:10,94,31,5
43049216   563,410003:10,42,61,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn