Werkstoff: Stahl. Zum Umrüsten der Getriebe H/I von Hohlwelle auf einseitige Vollwelle. Die Welle wird nur eingesteckt und mit der beiliegenden Deckscheibe und Befestigungsschraube fixiert. Die Welle kann wahlweise entweder rechts oder links eingesteckt werden.
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
Artikel Menge GetriebegrößeB
[mm]
C
[mm]
Dh6
[mm]
d1
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
S
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[kg]
42203101   0315301418,56294,5M6 x 162,516,30,16
42204001   0406401823,577120M6 x 16320,80,27
42205001   0508502531,590143,5M8 x 223,528,30,59
42206301   0638502531,5111165M8 x 22428,30,68
42207501   0758602834,5119183M8 x 22431,31,05


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn