Werkstoff: Stahlblech verzinkt. Stütze mit Befestigungsschrauben zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/I. Die Position kann in 90°-Schritten variiert werden (Größe 063 in 45°-Schritten).
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
Artikel Menge GetriebegrößeA
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
Schrauben-Anzahl+ GrößeGewicht
[kg]
43803500   0301001185065748,244x M60,21
43804500   0451001135065748,244x M60,21
43805500   0501001186894748,244x M60,26
43806500   06315018075909201164x M80,70
43808500   08520024011013011252164x M101,44


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn