Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder: Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung: Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen von -30 bis +80 °C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe entsteht. Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen Werte n1 sind einsetzbar (n1 max 4.000/min, Rückfrage erbeten über 1.400/min). Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
T2
bei fB=1
[Nm]
n2
bei n1=1400min¯¹
[min ¯¹]
P
bei n1=1400min-1
[kW]
Gewicht
[kg]
40014001   2,1114066510,328
40014003   2,2915261110,228
40014005   2,516656010,228
40014007   2,7418251210,328
40014008   3,0120046610,328
40014010   3,3222142210,328
40014011   3,6824538010,328
40014012   4,1127434010,328
40014013   4,6330830210,328
40014014   5,2635026610,328
40014015   5,942542366,628
40014016   6,752892076,6128
40014017   7,181911954,1128
40014018   7,892101784,1128
40014019   8,72311614,128
40014020   9,662571454,1128
40014021   10,792871304,128
40014022   12,143231154,128
40014023   13,83671014,128
40014024   14,8211952,228
40014025   16,2231862,228
40014026   17,8254792,228
40014027   19,65280712,228
40014028   21,81311642,228
40014029   24,36347582,228
40014030   27,42391512,228
40014031   31,15444452,228
40014032   33,06314421,4728
40014033   36,92351381,4728
40014034   41,56395341,4728
40014035   47,22450301,4728


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn