Werkstoffe: Gehäuse Aluminium. Metall-Propylen. Mit Alu-Schutzkappe und seitlich herausgeführtem Kabel. Kabellänge ca. 180mm. Befestigungsschraube mit Mutter und Zahnscheibe am Becherboden. Kapazität 2 µf, für Kondensatormotor GE/I Art. 43040100. Für 30.000 Betriebsstunden. Technische Daten: Kapazitätstoleranz +/-10%. Frequenz 50 bis 60 Hz. Spannung 400V. Verlust < 3%. Temperaturbereich -25° bis +85°C. Prüfspannung gegen Masse (2 Sek.) 2,5 kV.
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
Artikel Menge Kapazität
[µF]
Durchmesser x Länge
[mm]
Gewicht
[kg]
43635200   2,026 x 870,71


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn