• Zur Steuerung oder Regelung von Gleichstrommotoren mit Bürsten, für DIN-Hutschienenmontage.
• Versorgungsspannung: 18 - 30 V DC.
• Motorstrom: 5 A Dauerlast (Spitzenstrom max. 15 A).
• Drehzahlsteuerung (extern).
• Drehrichtungsumkehr.
• Einstellbare Stratrampe (extern).
• Überlastabschaltung und Kurzschlusserkennung.
• Dynamische Bremsung.

Zusätzlich nur bei Art. 430 460 42:
• Strombegrenzung (extern) / Stromabschaltung.
• Ausblendzeit für die Strommessung.
• IxR Kompensation.
• Drehzahlumschaltung 100% / Vorgabesteuerung.


Anleitung nur als PDF-Datei.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[g]
43046041   MAE-MR-5-3070,417,585,072
43046042   MAE-4Q-5-3070,422,585,074


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn