Reduzierbuchsen zur Adaption bei abweichend dimensionierten Motorwellen zur Standardbohrung.

Bei Verwendung der Reduzierbuchsen müssen Sie bei der Montage die Lage der Buchse beachten:

Der Schlitz der Reduzierbuchse muss versetzt zur Klemmschraube / Gewindestift montiert werden. Je nach Typ und Baugröße sind die Buchsen 1-fach, 2-fach oder 4-fach geschlitzt. Um Verspannungen zu vermeiden, beachten Sie dazu bitte die Montageanleitung auf www.maedler.de.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge passend fürd
[mm]
b
[mm]
40554006
MPS 40617
40556009
MPS 60920
40556011
MPS 601120
40558011
MPS 801125
40558014
MPS 801425


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn