Verkauf paarweise: 1 x Artikel-Nr. = 1 Paar

* Sechskantschraube mit SW24.
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
Artikel Menge Gesamtlänge L
[mm]
Gleitlänge G1
[mm]
MotorbaugrösseM x h
[mm]
e x S
[mm]
G2
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
ø d
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Gewicht
[kg]
43018000   31224063 / 71M6x1984x1026216280124028301,50
43018200   39530280 / 90M8x35106x1232520355125040433,30
43018400   495405100 / 112 / 132M10x3597x942520455125040434,15
43018600   630515132M10x37138x24*54225580146050548,10


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn