Diese Transformatoren eignen sich zur Versorgung von Regelgeräten mit
Gleichrichter (z.B. SFRG 3). Die Verwendung mit dem gleichrichterlosen
Regelgerät SFRG 05 ist nicht möglich.
• Sicherheits- und Trenntransformator nach EN 61558.
• Isolierstoffklasse B (130ºC ).
• Maximale Umgebungstemperatur ta = +60ºC.
• Primär- und Sekundäranschluss über Litzen, Länge: 200 mm.
• Temperaturschalter (120ºC ) in Primärwicklung integriert.
• Drucklose Zentralbefestigung über eine M5-Schraube.
• Vorbereitung für Schutzklasse II (nach VDE 0100).
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.