Werkstoff: Stahl, brüniert, randschichtgehärtet.
Zum Einstellen der Nivellierelemente. Das Montagewerkzeug verfügt am oberen Ende über einen Außensechskant, der mit einem Ringschlüssel zum Drehen der Nivellierschraube verwendet wird. Die Nivellierschraube wird mit dem Montagewerkzeug in die gewünschte Position gedreht und festgehalten. Anschließend wird die Innensechskant-Feststellschraube mit einem Sechskantschlüssel festgezogen, um die Einstellung zu fixieren.
Anwendungs- und Montagevideo (1,5 Minuten)
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )