Werkstoff: Stahl brüniert, Kugelscheibe einsatzgehärtet. Schraube DIN 912 Edelstahl A2-70. Scheibe DIN 433 Edelstahl 1.4301 (V2A).
Zum Nivellieren und Ausrichten in Maschinen und Anlagen. Bestehend aus Nivellierschraube, Innensechskantschraube mit Unterlegscheibe und Kugelscheibe. Nach dem Ausrichten wird die Schraube mit dem Montagewerkzeug fest angezogen, wodurch die Nivellierschraube durch die unterlegte Kugelscheibe gespreizt und so gegen Verdrehen gesichert wird.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Anwendungs- und Montagevideo (1,5 Minuten)
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )