Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (V2A), geschmiedet. Außenring: Edelstahl 1.4301 (V2A) mit PTFE-Einlage. Innenring: Edelstahl 1.4122, gehärtet, geschliffen, Lauffläche poliert.

DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

- Hochleistungs-Gelenkkopf für dynamische Zug- und Druckbelastung im korrosionsgefährdeten Bereich.

- Edelstahl 1.4301 (V2A) auf PTFE-Gewebe.

- Wartungsfrei.

Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde-AusführungdH7
[mm]
B-0,12
[mm]
C1±0,5
[mm]
d1
[mm]
d2max
[mm]
h
[mm]
I1min
[mm]
Gewindegröße GKippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63299805E
rechts5867,71933±1,219M51313
63299806E
rechts696,758,92136±1,221M61320
63299808E
rechts812910,42542±1,225M81438
63299810E
rechts101410,512,92948±1,228M101355
63299812E
rechts12161215,43354±1,232M121385
63299816E
rechts16211519,34366±1,237M1615210
63299820E
rechts20251824,35178±1,745M20x1,514380
63299825E
rechts25312229,66194±1,755M24x215640
63299830E
rechts30372534,871110±2,166M30x2171100
63299905E
links5867,71933±1,219M51313
63299906E
links696,758,92136±1,221M61320
63299908E
links812910,42542±1,225M81438
63299910E
links101410,512,92948±1,228M101355
63299912E
links12161215,43354±1,232M121385
63299916E
links16211519,34366±1,237M1615210
63299920E
links20251824,35178±1,745M20x1,514380


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn