Werkstoff: Stahl 5.8 verzinkt.
Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht. Aus einem Stück gefertigt, mit Gewinde bis zum Kopf (DIN-Bezeichnung A).

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
l
[mm]
d2
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65423505
M36122,52,3
65423506
M38122,52,4
65423507
M310122,52,5
65423508
M316122,52,7
65423510
M48163,55,6
65423511
M410163,55,7
65423512
M412163,56,1
65423513
M416163,56,2
65423514
M420163,56,6
65423516
M51020410
65423517
M51220411
65423518
M51620412
65423519
M52020413
65423520
M52520414
65423522
M61224518
65423523
M61624520
65423524
M62024522
65423525
M62524524
65423526
M63024526
65423528
M81630633
65423529
M82030637
65423530
M82530639
65423531
M83030641
65423533
M84030644
65423534
M102036868
65423535
M102536872
65423536
M103036876
65423538
M104036880


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn