Werkstoff: Messing vernickelt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ø A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
Ø F
[mm]
Gewicht
[g]
86260400
433,87,016,910,116
86260600
639,28,019,612,127
86260800
842,611,021,314,339
86261000
1053,413,326,717,175
86261200
1263,416,031,720,6106


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn